Publique sus productos
R1220-G
MIFAB

R1220-G

Traducido por Google,


MIFAB® Serie R1220-G Drenaje de techo con sumidero mediano de hierro fundido lacado con brida de anclaje de 12" de diámetro, anillo de abrazadera de membrana impermeabilizante de hierro fundido grande con tope de grava integral, protector de contrapeso de acero inoxidable de 5" de alto y filtro de domo de hierro fundido autoblocante estándar con un área libre de 71.50 pulgadas cuadradas.

Especificaciones
  • Medium Sump Roof Drain with Stainless Steel Ballast Guard for IRMA Roofs

Especificaciones técnicas
  • Referenciar1220-g
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosRoof Drains » Sump Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains