Publique sus productos
Align Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - T2193EP
Moen

Align Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - T2193EP

Traducido por Google,
Características

Desde grandes baños principales abiertos hasta tocadores minimalistas, los grifos y accesorios Align aportan un aspecto moderno renovado a su hogar con líneas simples y un estilo contemporáneo.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • los mangos de palanca facilitan el ajuste del agua
  • equipado con la válvula de control de equilibrio de presión PosiTemp® para ayudar a mantener la temperatura del agua en la ducha
  • Cabezal rociador de 3-5/8" de diámetro: este cabezal de ducha de rendimiento ecológico conserva el agua sin sacrificar el rendimiento
  • spray completo
  • Longitud del pico de la bañera de 7 3/8"
  • construido en el sistema de válvula común Moen M-PACT, lo que le permite actualizar el estilo del grifo en el futuro sin reemplazar ninguna plomería
  • cumple con las especificaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
  • cumple con los criterios epa WaterSense® para conservar agua sin sacrificar el rendimiento
  • garantia limitada de por vida
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-2067
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosAlign
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers