Publique sus productos
Genta Chrome One-Handle Bathroom Faucet - 6702
Moen

Genta Chrome One-Handle Bathroom Faucet - 6702

Traducido por Google,

Características

La suite de baño Genta cuenta con bordes curvos contemporáneos para un estilo atractivo pero sustancial que brinda una sensación elegante al baño.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • la palanca de un solo mango facilita el ajuste del agua
  • el montaje de un solo orificio crea una apariencia más limpia en comparación con las encimeras personalizadas
  • cumple con las especificaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
  • el flujo aireado es ideal para las tareas diarias del baño, como cepillarse los dientes y lavarse las manos
  • cumple con los criterios EPA WaterSense® para conservar agua sin sacrificar el rendimiento
  • garantia limitada de por vida
  • incluye marcas rojas y azules
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-6702
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosGenta
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets