Publique sus productos
Mora Cera Shower System Kit
Mora Cera Shower System Kit
Mora Cera Shower System Kit
Mora Cera Shower System Kit

    Mora Cera Shower System Kit

    Traducido por Google,
    Kit de ducha mural con mezclador de seguridad, 160 c/c, y set de ducha mural. Con desviador y flexo de ducha en metal. Mezclador de seguridad en latón homologado 4MS. Cromo. RSK 8344147 241900 150 c/c RSK 8344203 NRF 4290297 LVI 6567850 VVS 722704804 El baño es un lugar para relajarse, disfrutar y recargar las pilas. Así que llénalo de disfrute. Ahorre energía sin esfuerzo, protéjase contra las fluctuaciones en la temperatura del agua, tome una ducha extra larga con la conciencia tranquila. Mora Cera pone tiempo de calidad en tu baño de innumerables formas.
    Especificaciones
    • Mora Cera thermostatic mixer MA No. 241050 Compensates for temperature and pressure fluctuations Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C Eco stop 6 l/min at 3 bar Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden Mora Cera Shower System S5 MA No. 130005 Diverter with ceramic cartridge Shower hose in metal, PVC- and BPA-free With Easy-Clean anti-limescale system Shower bar can be shortened if required Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction Air mixture provides comfort flow at 6 l/min, max flow 10 l/min
    Especificaciones técnicas
    • Referencia241500
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosMora Cera
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1300
    • Ancho (mm)274
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia