Publique sus productos
NFB‑C Commercial Condensing High-Efficiency Boiler
Navien

NFB‑C Commercial Condensing High-Efficiency Boiler

Traducido por Google,
La tecnología de condensación de tubos de fuego de alta eficiencia de Navien hace que el NFB-C sea difícil de superar y la opción obvia para las aplicaciones de calderas comerciales actuales.

Navien se encarga de todo, de principio a fin... lo que convierte a NFB-C en un producto integral.

  • Tecnología de fabricación robótica y automatizada para un control de calidad inigualable.
  • Componentes diseñados y fabricados internamente, para una compatibilidad óptima con el sistema... a diferencia de la mayoría de los competidores, que utilizan las mismas piezas de terceros para fabricar sus calderas.
  • Reduzca los costes de instalación gracias a nuestro innovador diseño compacto de montaje en pared, controles intuitivos, conexiones de tuberías superiores o inferiores y opciones de ventilación flexibles.
  • Menores costes operativos gracias a la eficiencia térmica líder del sector, con un TE del 97,5%...
    Aprobado por Energy Star
  • Capacidad para ventilación en cascada y común.
  • Formación y soporte técnico de primer nivel.
  • Una de las mejores garantías del sector.
  • Conexiones de tuberías superior e inferior para instalaciones en suelo o pared.
  • Conectividad BMS (Modbus, BACnet y LonWorks).
  • Instalaciones a gran altitud, hasta 10.100 pies.
Especificaciones
  • NFB-C Models:

    • NFB-301C
    • NFB-399C

    Model NFB-301C Specs

    • Heating Capacity 20,000-301,000 BTU/H
    • Thermal Efficiency (or UEF) 0.98
    • Installation Type Indoor wall-hung
    • Width 25.1"
    • Height 32.8"
    • Depth 22.3"
    • Weight 243 lb.
    • Water Pressure Min 12 psi
    • Water Pressure Max 160 psi
    • Cold Water Inlet Connection Size 1 1/4"
    • Gas Supply Connection Type NPT
    • Gas Supply Connection Size 3/4"
    • Voltage 120 V
    • Venting Type Forced draft direct vent and non-direct vent (single pipe)


    Model NFB-399C Specs

    • Heating Capacity 26,000-399,000 BTU/H
    • Thermal Efficiency (or UEF) 0.98
    • Installation Type Indoor wall-hung
    • Width 25.1"
    • Height 32.8"
    • Depth 22.3"
    • Weight 278 lb.
    • Water Pressure Min 12 psi
    • Water Pressure Max 160 psi
    • Cold Water Inlet Connection Size 1 1/2"
    • Gas Supply Connection Type NPT
    • Gas Supply Connection Size 3/4"
    • Voltage 120 V
    • Venting Type Forced draft direct vent and non-direct vent (single pipe)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNFB-C-Series-Boilers
  • Familia de productoBoilers, Commercial
  • Grupo de productosCommercial Condensing High‑Efficiency Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas