Publique sus productos
Ready-Link Rack System
Navien

Ready-Link Rack System

Traducido por Google,
  • Sistema Navien Ready‑Link Rack V3, bastidores básicos y complementarios.
  • Este sistema de estantería independiente está diseñado modularmente para montaje en campo y está disponible a través de canales de distribución normales, lo que acorta tanto el tiempo de entrega como el de instalación.
  • Diseñado para albergar unidades de calentadores de agua o calderas, así como tuberías comunes de agua y gas.
  • Aprobado para instalaciones interiores o exteriores.
Especificaciones
    • This accessory is compatible with the following Navien tankless water heater, combi-boiler and boiler models:
      • NPE-A/S, NPEA2/S2
      • NCB-E/NCB-H
      • NHB/NHB-H
      • NFB/NFB-H
      • NFC/NFC-H
      • NPN
      • NHW700A/S
    • Recommended for systems that are located in tight spacing or in areas without enough available wall space.
    • Designed to hold water heater and boiler units as well as common water and gas piping.
    • Overall Dimensions will vary by number and type of units being mounted and configuration.
      • Base Rack - 22" W x 65.5" H x 32" D
      • Add-on Rack - 20"W x 65.5"H x 32"D

    • Weight: 48lbs (21.8kg) per Base rack, 24lbs (10.9kg) per Add-on rack.
    • Navien Part Number(s):
      • GFFM-KDIZUS-005 (Base for single or 2 units back-to-back)
      • GFFM-KDIZUS-006 (Add-on extension kit for 2+ units in-line or 3+ units back-to-back)
    • Warranty 1 Year
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaReady-Link-Rack-System
  • Familia de productoPlumbing, Rack, Manifold Systems
  • Grupo de productosCommercial Tankless Rack Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros