Publique sus productos
NPF Hydro‑Furnace – Up Flow
NPF Hydro‑Furnace – Up Flow
NPF Hydro‑Furnace – Up Flow
    Navien

    NPF Hydro‑Furnace – Up Flow

    Traducido por Google,

    Presentamos la última evolución en calefacción doméstica: nuestro horno hidráulico NPF cuenta con un intercambiador de calor hidrónico de acero inoxidable, tecnología de condensación y un soplador de capacidad variable de alta eficiencia y un quemador de gas modulante, lo que permite que el NPF funcione entre el 15 y el 100 % de su capacidad tanto para aplicaciones de gas natural como de propano.

    En los hornos de gas convencionales, el intercambiador de calor de combustión está ubicado en la corriente de aire acondicionado, lo que expone el aire a temperaturas muy altas.
    Temperaturas que pueden resecar el aire. La diferencia del NPF: El NPF calienta el agua quemando el gas en un intercambiador de calor de combustión sellado, completamente aislado de la corriente de aire. Luego, el agua calentada se bombea a través de un intercambiador de calor hidrónico que transfiere suavemente el calor al aire. Este método único mejora el control operativo, proporciona un calentamiento seguro y uniforme y mantiene los ruidos de funcionamiento al mínimo. Al exponer el aire a temperaturas mucho más bajas, hay un menor impacto en el nivel de humedad del aire acondicionado.

    Ya sea que elija un modelo de flujo ascendente vertical o de flujo horizontal, se beneficiará de las mismas características avanzadas, rendimiento y protección de garantía.

    Especificaciones
    • Model NPF700-060U3BH | NPF700-080U3BH | NPF700-100U5CH

      Heating Capacity 9,000 - 60,000 BTU/H | 14,000 - 100,000 BTU/H

      Thermal Efficiency (or UEF) 0.97

      Width 34.5"

      Depth 31"

      Height 17.5" | 21"

      Installation Type Upflow, Verticle

      Venting Type Forced draft direct vent or non-direct vent

      Gas Supply Connection Size 1/2"

      Gas Supply Connection Type NPT

      Voltage 120 V

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNPF-Series-Hydro-Furnace-Up-Flow
    • Familia de productoHydronic Furnaces
    • Grupo de productosUp‑Flow Hydro‑Furnace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enCorea del Sur
    • Fabricado enCorea del Sur
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores