Publique sus productos
Ready‑Link Commercial Boiler Rack System
Navien

Ready‑Link Commercial Boiler Rack System

Traducido por Google,

Sistema de bastidores para calderas comerciales Ready-Link®, bastidores básicos y complementarios.

Este sistema de bastidor independiente tiene un diseño modular, con soportes de tuberías para montaje en campo y está aprobado para instalaciones en interiores.

Para ampliar el rack base inicial (Número de pieza: GFFM-KDIZUS-007), simplemente continúe con racks complementarios (Número de pieza: GFFM-KDIZUS-008), lo que permite hasta 10 unidades en un sistema de rack independiente.

Diseñado para funcionar con unidades de la serie NFB-C

Especificaciones
    • Navien Ready-Link® Commercial Rack system can be used to mount single or multiple commercial boiler units that are connected to a cascade system
    • This accessory is compatible with the following Navien models: NFB-301C and NFB-399C Fire Tube Boiler
    •  Commercial rack systems with NFB-C Series commercial boilers are rated for INDOOR only.
    • Recommended for systems that are located in tight spacing or in areas without enough available wall spacing.
    • Designed to hold commercial boiler units as well as common water and gas piping
    • In-line setup only, up to 9 extension kits can be assembled to the base rack, for up to 10 units.
    • Weight: 116.5 lbs (53.0 kg) per BASE Kit, 70.0 lbs (32 kg) per ADD-ON Kit
    • Navien Part Number(s): GFFM-KDIZUS-007 (BASE for single ), GFFM-KDIZUS-008 (ADD-ON extension kit for 2+ units in-line )
    • Warranty 1 Year
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaReady-Link-Commercial-Boiler-Rack
  • Familia de productoPlumbing, Rack, Manifold Systems
  • Grupo de productosCommercial Boiler Rack Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros