Publique sus productos
NFC‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler
Navien

NFC‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler

Traducido por Google,

• 95% AFUE – Certificación Energy Star

• ACS 15:1 TDR y calefacción 13:1 TDR

• Ventilación de 2” hasta 65', ventilación de 3” hasta 150'

• Controles avanzados con interfaz de usuario intuitiva y asistente de configuración

• NUEVO módulo de ACS con válvulas mezcladoras y de regulación de agua

• Conexiones alimentadas integradas para válvulas de 3 zonas o bombas de 3 zonas

• Ventilación común con hasta 7 unidades NPE y conexión en cascada hasta 15 unidades NPE

• Aprobado para altitudes elevadas de hasta 10 100 pies (NG y LP), kits de conversión incluidos

• Intercambiador de calor de tubo de fuego de acero inoxidable patentado con base de condensado no metálica

Especificaciones
  • Model NFC-250/175H - 13,300-175,000 BTU/H | NFC-250/200H - 13,300-199,900 BTU/H

    Heating Capacity 13,300-175,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 13,300-210,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95 | 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 33.5"

    Depth 17.3"

    Weight 141 lb.

    Cold Water Inlet Connection Size 1"

    Water Pressure Min 12 psi

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Max 80 psi

    Venting Type Exhaust

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNFC-H-Series-Boilers
  • Familia de productoCombi-Boilers, Residential, Commercial
  • Grupo de productosHigh‑Efficiency Condensing Combi‑Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas