Publique sus productos
NFB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler
Navien

NFB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler

Traducido por Google,

• 95% AFUE – Certificación Energy Star

• ACS 15:1 TDR y calefacción 13:1 TDR

• Ventilación de 2” hasta 65', ventilación de 3” hasta 150'

• Controles avanzados con interfaz de usuario intuitiva y asistente de configuración

• NUEVO módulo de ACS con válvulas mezcladoras y de regulación de agua

• Conexiones alimentadas integradas para válvulas de 3 zonas o bombas de 3 zonas

• Ventilación común con hasta 7 unidades NPE y conexión en cascada hasta 15 unidades NPE

• Aprobado para altitudes elevadas de hasta 10 100 pies (NG y LP), kits de conversión incluidos

• Intercambiador de calor de tubo de fuego de acero inoxidable patentado con base de condensado no metálica

Especificaciones
  • Model NFB-175H | NFB-200H

    Heating Capacity 13,300-175,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95 | 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 27.6"

    Depth 17.3"

    Cold Water Inlet Connection Size 1.25"

    Weight 121 lb.

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Min 80 psi

    Water Pressure Max 6 psi

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNFB-H-Series-Boilers
  • Familia de productoBoilers, Residential, Commercial
  • Grupo de productosCondensing High‑Efficiency Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas