Publique sus productos
NHB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler
Navien

NHB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler

Traducido por Google,

Como líder en tecnología de condensación, Navien ya ha reinventado la industria del calentamiento de agua con los galardonados calentadores de agua sin tanque NPE y las calderas combinadas NCB-H. Nuestra nueva serie de calderas NHB-H es la siguiente en una larga lista de innovaciones de Navien. Todas las calderas tienen el sistema de quemador avanzado de Navien, una AFUE líder en la industria del 95 % y relaciones de reducción de hasta 15:1.

Especificaciones
  • Model NHB-55H | NHB-80H | NHB-110H | NHB-150H

    Heating Capacity 8,000-55,000 BTU/H | 8,000-80,000 BTU/H | 10,000-110,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 23.8"

    Depth 12.8"

    Cold Water Inlet Connection Size 1 1/2"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Weight 73 lb. | 80 lb.

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 30 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNHB-H-Series-Boilers
  • Familia de productoBoilers, Residential
  • Grupo de productosCondensing High‑Efficiency Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas