Publique sus productos
NHB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)
Navien

NHB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)

Traducido por Google,

Con nuestra tecnología en cascada, cuando una unidad alcanza hasta el 80% de su capacidad determinada por las temperaturas de suministro y retorno, la siguiente unidad permitirá ayudar a cumplir con los requisitos de calefacción hidrónica de espacios.

Este requisito y relación de demanda de calefacción hidrónica de espacios continuará hasta que todas las unidades generen el calor hidrónico necesario hasta la capacidad máxima en cascada. El sistema en cascada Navien también equilibra la carga de trabajo de cada unidad para prolongar su vida útil. El NHB tiene doble certificación para aplicaciones de ventilación de una y dos tuberías.

Especificaciones
  • Model NHB-055 | NHB-080 | NHB-110 | NHB-150

    Heating Capacity 8,000-55,000 BTU/H | 8,000-80,000 BTU/H | 10,000-110,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Depth 12" | 13"

    Width 17"

    Height 24"

    Weight 73 lb. | 80 lb.

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 30 psi

    Gas Supply Connection Type NPT

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNHB-Series-Boilers
  • Familia de productoBoilers, Residential
  • Grupo de productosLegacy Condensing Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-17
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas