Publique sus productos
Woodstock 417
Woodstock 417
Woodstock 417

    Woodstock 417

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Un estante superior para el mueble Frank 417 en chapa de abedul o chapa de roble. El estante superior no es tan profundo como el armario y es ideal como estantería. El estante tiene un estante móvil.
    Especificaciones
    • Woodstock is available as two different modules; cabinet and top shelf. They are designed to be used together. Add a plinth panel in in birch or oak with legs in chrome, birch or oak. Magnetic locks on the doors are available as optional extra. Both the cabinet and the top shelf have movable shelfes.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawoodstock-417
    • Familia de productoWoodstock
    • Grupo de productosStorage Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)520
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)290
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles