Publique sus productos
Woodstock 421
Woodstock 421

    Woodstock 421

    Traducido por Google,
    Panel de zócalo para Woodstock 416 con un ancho de 244 cm. Elige entre una base en abedul y roble.
    Especificaciones
    • The legs are available in chrome, birch and oak.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawoodstock-421
    • Familia de productoWoodstock
    • Grupo de productosStorage Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)2400
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles