Este producto presenta una estética contemporánea simple pero sofisticada que brinda comodidad y claridad al baño y la cocina. Los bordes fuertes complementan los contornos suaves del caño y conforman este diseño arquitectónico moderno. Disponible en cromo pulido (26), níquel pulido (15) y níquel satinado (15S). Cuerpo de latón con manija de montaje lateral Disco cerámico Euro-motion Cartucho de válvula de 25 mm Manija de palanca contemporánea compatible con ADA Conjunto de surtidor con mangueras de suministro integrales 6. 86" (17. 4 cm) altura del surtidor en la salida 6. 14" (15. 6 cm) ) alcance del surtidor (cc) Para configuraciones de un solo orificio 1. Caudal máximo de 2 galones (4,5 litros) por minuto.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |