Este producto presenta una estética contemporánea simple pero sofisticada que brinda comodidad y claridad al baño y la cocina. Los bordes fuertes complementan los contornos suaves del caño y conforman este diseño arquitectónico moderno. Disponible en cromo pulido (26), níquel pulido (15), níquel satinado (15S) Construcción de latón macizo Cuerpo de latón forjado con manija montada en la parte superior Disco de cerámica Euro-motion Cartucho de válvula de 25 mm Manija de palanca contemporánea compatible con ADA Conjunto de surtidor con mangueras de suministro integrales 5. Altura del pico de 53" (14,0 cm) en la salida 4. Alcance del pico de 99" (12,7 cm) (cc) Para configuraciones de un solo orificio 1. Caudal máximo de 2 galones (4,5 litros) por minuto.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |