Publique sus productos
BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated Bowl Toilet
BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated Bowl Toilet
    Niagara

    BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated Bowl Toilet

    Traducido por Google,

    Una descarga poderosa que usa solo 1.0 GPF diseñada para aplicaciones comerciales livianas.

    El inodoro con asistencia a presión Barron™ de Niagara proporciona una descarga potente y confiable para los trabajos que más lo necesitan. Diseñado para aplicaciones comerciales ligeras, como comercio minorista, atención médica y edificios de oficinas. La taza de este inodoro es alargada con un empalme de 10″.

    • 1.0 GPF
    • Descarga asistida por presión
    • Puntuación del mapa 1000 g
    • Trampa completamente vidriada para una fácil eliminación de desechos
    • Certificación WaterSense®

    Combo de mango izquierdo SKU: C44.110.01

    Combo de mango derecho SKU: C44.111.01

    Especificaciones
    • Features & Benefits

      • Extra large water surface for clean bowl after every flush
      • Chrome left and right handle options
      • Brass bolt set
      • ADA height available
      • WaterSense® Certified 1.0 GPF/3.8 LPF to save more water
      • Two-Piece Toilet
      • Toilet seat not included

      Certifications

      ASME A112.19.2/CSA B45.1
      WaterSense Certified
      California Energy Commission (CEC)
      CALGreen Compliant
      DOE – Energy Policy Act 1992

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabarron1-0-gpf-10-rough-in-elongated-bowl-regular-height-toilet
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosBarron
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC003527
    • Nombre ETIMDry toilet
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica