Cloche, una luminaria urbana de la marca Lorelux , es una de las primeras luminarias Made in Italy fabricadas con polietileno de alto rendimiento. Como todas las luminarias de Lorelux , cuenta con un cuerpo monomaterial coloreado en masa, fabricado con más del 50 % de plástico reciclado, lo que garantiza resistencia, durabilidad y un ciclo de vida circular, desde la producción hasta el reciclaje completo al final de su vida útil.
La cloche es una señal distintivamente suave en el alumbrado urbano. La originalidad de su forma se realza tanto en la versión suspendida como en la versión para poste, donde se inserta de una forma inédita y característica. La superficie iluminante, especialmente empotrada en la cúpula, permite reducir aún más el deslumbramiento y la contaminación lumínica, en comparación con los límites reglamentarios.
La versión de pared es ideal para centros urbanos, incluso aquellos con valor histórico, mientras que en su versión de poste se convierte en un elemento distintivo para zonas peatonales y ciclovías, así como para calles y rotondas. Gracias a su geometría, Cloche garantiza un excelente control de la luz y evita la retrodispersión, lo que la hace perfecta para callejones y calles con postes de más de 4 metros de altura.