Publique sus productos
Mölndal bollard
Mölndal bollard
Mölndal bollard
Mölndal bollard
    Nola

    Mölndal bollard

    Traducido por Google,

    Mölndal es una pilona sencilla de tubo de acero compatible con una amplia gama de estilos. La forma aerodinámica del bolardo crea una barrera eficiente sin formar un límite llamativo que choque con otros estilos. Mölndal también está disponible en una versión más corta y ancha llena de hormigón, que puede crear una barrera que bloquee el acceso de vehículos.

    Especificaciones
    • Dimensions

      STANDARD VERSION

      Diameter: 13.3 cm
      Overall length: 150 cm
      Height above ground: 110 cm
      Depth below ground: 40 cm

      MÖLNDAL NO 2

      Diameter: 25 cm
      Overall length: 120 cm
      Height above ground: 80 cm
      Depth below ground: 30 cm

      INDIVIDUAL DIMENSIONS
      The steel in the standard Mölndal version is 2 mm thick
      The steel in the Mölndal 2 version is 3 mm thick
      The base for the attachable/detachable version measures 45 cm x 1 cm

      Product number

      Ö03-96-P Mölndal doorstop/shock absorber for attachable version
      Ö03-95M Mölndal bollard ground-mounted
      Ö03-95L Mölndal attachable/detachable key-locked ground fixtures included
      Ö03-95LU Mölndal bollard ground fixtures for attachable/detachable bollard
      Ö03-95LN Mölndal key for attachable/detachable bollard
      Ö03-96M Mölndal No 2 ground-mounted
      Ö03-96F Mölndal No 2 attachable
      Ö03-96P Mölndal No 2 collision protection, attachable
      Ö03-95F Mölndal 2 attachable

      Variants

      Available in two sizes and two heights, and can be ground-mounted or attached and detached.

      Materials

      Mölndal’s top plate is made in pressed hot-dip galvanised polyester powder-coated steel coloured in black RAL 9005. The base is made in steel. The base of the attachable version is made in hot-dip galvanised steel.

      Placement

      Mölndal’s top plate is made in pressed hot-dip galvanised polyester powder-coated steel coloured in black RAL 9005 and the base is made in steel. The base of the attachable version is made in hot-dip galvanised steel.

      Maintenance

      Scratches to the paint finish can be repainted using alkyd oil enamel.

      Character

      Mölndal creates an efficient barrier without forming a conspicuous boundary.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamolndal
    • Familia de productoSecurity
    • Grupo de productosBollards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    • Ancho (mm)133
    • Profundidad (mm)133
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    3.8 de 5 estrellas 3.8 (66)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (7)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (14)