Publique sus productos
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
    Nola

    Nordfjell Collection Timber Bench

    Traducido por Google,
    Este banco lateral toscamente tallado es una maestría de materiales y proporciones. El asiento está hecho de pino crudo tratado para resistir la intemperie y la humedad. Las patas están hechas de tiras de acero inoxidable cepillado, dobladas en elegantes corredores que contrastan marcadamente con el asiento de madera. El pino está tratado a presión y aceitado, y también está disponible en aceite teñido de negro.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatimber-bench
    • Familia de productoNordfjell Collection
    • Grupo de productosFurniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)440
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-11 29 00
    • Título OmniClass Site Furnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    3.8 de 5 estrellas 3.8 (66)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (7)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (14)