Publique sus productos
Flanged 15 Degree Pressed Bend, FLI

Flanged 15 Degree Pressed Bend, FLI

Traducido por Google,

Los conductos Nordfab FB cuentan con un borde plano en los extremos de conexión. Este codo prensado FB de 15° se conecta a otros componentes del conducto mediante bridas tipo FLI retenidas por el borde plano en cada extremo. Las bridas sueltas permiten la rotación para facilitar la instalación.

Los FB Bends también están disponibles en ángulos de 90°, 60°, 45° y 30°.

- Construcción de acero galvanizado con espesor de acero de 0,9 mm.
- Radio = 1,5 x D
- Disponible en tamaños Ø 100-315 mm, consulte los números de artículo a continuación

El sistema de conductos FB se utiliza en sistemas de recolección de polvo/ventilación de procesos en una amplia variedad de industrias.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Curva Prensado Galv 0,9mm 120FLI 15Deg R=1,5

Especificaciones
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    100151.5Galv0,9mm0,968210002501‍
    120151.5Galv0,9mm1,018210002506‍
    125151.5Galv0,9mm1,018210002511‍
    140151.5Galv0,9mm1,768210002516‍
    150151.5Galv0,9mm0,998210002521‍
    160151.5Galv0,9mm1,018210002526‍
    180151.5Galv0,9mm1,208210002531‍
    200151.5Galv0,9mm2,358210002536‍
    225151.5Galv0,9mm3,008210002541‍
    250151.5Galv0,9mm2,868210002546‍
    300151.5Galv0,9mm3,508210002551‍
    315151.5Galv0,9mm4,098210002556‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-15deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de productosBends
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía