Publique sus productos
Flanged 30 Degree Pressed Bend, FLI

Flanged 30 Degree Pressed Bend, FLI

Traducido por Google,

Los conductos Nordfab FB cuentan con un borde plano en los extremos de conexión. Este codo prensado FB de 30° se conecta a otros componentes del conducto mediante bridas tipo FLI retenidas por el borde plano en cada extremo. Las bridas sueltas permiten la rotación para facilitar la instalación.

Los FB Bends también están disponibles en ángulos de 90°, 60°, 45° y 15°.

- Construcción de acero galvanizado con espesor de acero de 0,9 mm.
- Radio = 1,5 x D
- Disponible en tamaños Ø 80-315 mm, consulte los números de artículo a continuación

El sistema de conductos FB se utiliza en sistemas de recolección de polvo/ventilación de procesos en una amplia variedad de industrias.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Curva Prensado Galv 0,9mm 160FLI 30Deg R=1,5

Especificaciones
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80301.5Galv0,9mm0,958210002497‍
    100301.5Galv0,9mm1,058210002502‍
    120301.5Galv0,9mm1,168210002507‍
    125301.5Galv0,9mm1,108210002512‍
    140301.5Galv0,9mm0,948210002517‍
    150301.5Galv0,9mm1,278210002522‍
    160301.5Galv0,9mm1,258210002527‍
    180301.5Galv0,9mm1,598210002532‍
    200301.5Galv0,9mm2,708210002537‍
    225301.5Galv0,9mm3,318210002542‍
    250301.5Galv0,9mm3,548210002547‍
    300301.5Galv0,9mm4,008210002552‍
    315301.5Galv0,9mm4,868210002557‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-30deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de productosBends
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía