Publique sus productos
Flanged 45 Degree Pressed Bend, FLI

Flanged 45 Degree Pressed Bend, FLI

Traducido por Google,

Los conductos Nordfab FB cuentan con un borde plano en los extremos de conexión. Este codo prensado FB de 45° se conecta a otros componentes del conducto mediante bridas tipo FLI retenidas por el borde plano en cada extremo. Las bridas sueltas permiten la rotación para facilitar la instalación.

Los FB Bends también están disponibles en ángulos de 90°, 60°, 30° y 15°.

- Construcción de acero galvanizado con espesor de acero de 0,9 mm.
- Radio = 1,5 x D
- Disponible en tamaños Ø 80-315 mm, consulte los números de artículo a continuación

El sistema de conductos FB se utiliza en sistemas de recolección de polvo/ventilación de procesos en una amplia variedad de industrias.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Curva Prensado Galv 0,9mm 250FLI 45Deg R=1,5

Especificaciones
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80451.5Galv0,9mm1,048210002498‍
    100451.5Galv0,9mm1,148210002503‍
    120451.5Galv0,9mm1,318210002508‍
    125451.5Galv0,9mm1,288210002513‍
    140451.5Galv0,9mm1,188210002518‍
    150451.5Galv0,9mm1,558210002523‍
    160451.5Galv0,9mm1,558210002528‍
    180451.5Galv0,9mm1,988210002533‍
    200451.5Galv0,9mm3,058210002538‍
    225451.5Galv0,9mm3,358210002543‍
    250451.5Galv0,9mm4,028210002548‍
    300451.5Galv0,9mm5,508210002553‍
    315451.5Galv0,9mm5,638210002558‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-45deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de productosBends
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía