Publique sus productos
Flanged 60 Degree Pressed Bend, FLI

Flanged 60 Degree Pressed Bend, FLI

Traducido por Google,

Los conductos Nordfab FB cuentan con un borde plano en los extremos de conexión. Este codo prensado FB de 60° se conecta a otros componentes del conducto mediante bridas tipo FLI retenidas por el borde plano en cada extremo. Las bridas sueltas permiten la rotación para facilitar la instalación.

Los FB Bends también están disponibles en ángulos de 90°, 45°, 30° y 15°.

- Construcción de acero galvanizado con espesor de acero de 0,9 mm.
- Radio = 1,5 x D
- Disponible en tamaños Ø 80-315 mm, consulte los números de artículo a continuación

El sistema de conductos FB se utiliza en sistemas de recolección de polvo/ventilación de procesos en una amplia variedad de industrias.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Curva Prensado Galv 0,9mm 125FLI 60Deg R=1,5

Especificaciones
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80601.5Galv0,9mm1,138210002499‍
    100601.5Galv0,9mm1,238210002504‍
    120601.5Galv0,9mm1,468210002509‍
    125601.5Galv0,9mm1,468210002514‍
    140601.5Galv0,9mm1,428210002519‍
    150601.5Galv0,9mm1,838210002524‍
    160601.5Galv0,9mm2,098210002529‍
    180601.5Galv0,9mm2,228210002534‍
    200601.5Galv0,9mm3,478210002539‍
    225601.5Galv0,9mm4,008210002544‍
    250601.5Galv0,9mm4,538210002549‍
    300601.5Galv0,9mm6,008210002554‍
    315601.5Galv0,9mm6,398210002559‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-60deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de productosBends
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía