Publique sus productos
BLANK BOX    BB-8200
Archivados

BLANK BOX BB-8200

Blank Box Expanded AM-8200 6 to 8 Loop Advanced Switchboard. Without LCD display. Can be installed directly under the control panel. Certified in accordance with EN 54-2 and EN 54-4.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBB-8200
  • Familia de productoFire Products
  • Grupo de productosAntincendio
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)369.8
  • Ancho (mm)445.7
  • Profundidad (mm)111
Información relacionada
  • Material principalAcero Sherardizado
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Nombre UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619