Publique sus productos
Raychem HWAT Heating Cables for Hot Water Temperature Maintenance (North America)
Raychem HWAT Heating Cables for Hot Water Temperature Maintenance (North America)
    Chemelex

    Raychem HWAT Heating Cables for Hot Water Temperature Maintenance (North America)

    Traducido por Google,

    Agua caliente instantánea garantizada

    Los sistemas de cintas calefactoras eléctricas autorregulables Raychem 120V HWAT P1 y 208-277V R2 están diseñados para proporcionar mantenimiento de la temperatura del agua caliente para las tuberías de suministro de agua caliente doméstica en estructuras comerciales y residenciales. El cable de cinta calefactora se instala en las tuberías de suministro de agua caliente (debajo del aislamiento estándar de las tuberías) y reemplaza las pérdidas de calor de las tuberías de suministro en el punto donde se producen, lo que proporciona un mantenimiento continuo y energéticamente eficiente de la temperatura del agua caliente y elimina la necesidad de sistemas de recirculación.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaraychem-hwat-R2-na
    • Familia de productoRaychem North America
    • Grupo de productosHeat Tracing - Pipe Freeze Protection; Flow Maintenance
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalModified Polyolefin
    • Material secundarioOtro
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electric cables
    • Código ETIMEC000339
    • Nombre ETIMHeating cable
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeat Tracing for Plumbing Piping
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment