Panel de control del sistema con pantalla táctil Raychem TraceTek
El panel táctil TT-TS12 proporciona una interfaz gráfica de usuario para gestionar y visualizar información de una red de hasta 250 circuitos externos de detección de fugas TraceTek. La pantalla SVGA de 12" a todo color y alta resolución se complementa con una pantalla táctil de calidad industrial para la interacción y el control del usuario. El TT-TS12 recopila datos de una red de módulos de interfaz de sensor TraceTek o transmisores de malla inalámbricos. El estado de todos los cables y sondas de detección de fugas se muestra en un resumen general, y los detalles actuales de cualquier canal seleccionado se visualizan con un solo toque. La pantalla incluye mapas y visualizaciones interactivas y dinámicas de la ubicación de las fugas. La ubicación de cualquier fuga detectada se muestra mediante un icono intermitente situado sobre el plano de planta, el esquema de tuberías o la foto de un equipo específico, según la elección del usuario. Se incluyen alarmas sonoras, relés de resumen, datos serie e interfaces web como características estándar.