Publique sus productos
Raychem TraceTek TTA-SIM Leak Detection Alarm Panel
Chemelex

Raychem TraceTek TTA-SIM Leak Detection Alarm Panel

Traducido por Google,

Módulo de alarma TTA-SIM-2

El Raychem TraceTek TTA-SIM-2 es un panel de alarma simplificado para sistemas de detección de fugas en áreas pequeñas, disponible en 120 o 230 V. La unidad puede monitorear hasta 150 m (500 pies) de cable sensor. Indica la fuga mediante un LED y una alarma sonora, y activa un relé para proporcionar un cierre de contacto libre de potencial local. La ubicación de la fuga se muestra en una pantalla LCD integrada. El TTA-SIM se puede instalar en redes con otros controladores Raychem TraceTek o conectarse a un sistema de monitoreo principal.

Especificaciones
  • Features

    • Simple to install and operate
    • Rugged polycarbonate enclosure for tough environments
    • 60 dB audible alarm with silence button
    • LEDs to indicate power, leak, cable trouble and communication status
    • Volt-free contacts for alarm signaling

    Specifications

    Depth (D): 3.94 in

    Display: LCD

    Height (H): 4.72 in

    IP Rating: IP20

    NEMA Rating: 1 Indoor, electrical protection

    Operating Temperature: 32 - 122 °F

    Relay Contacts: SPDT, Form C

    Width (W): 9.45 in

Especificaciones técnicas
  • Referenciaraychem-tracetek-TTA-SIM
  • Familia de productoRaychem North America
  • Grupo de productosLeak Detection Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundarioOtro
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Código ETIMEC001422
  • Nombre ETIMPLC function/technology module
  • Código Uniclass 2015Ss_75_50_28_96
  • Descripción Uniclass 2015Water leak detection and alarm systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 72 83
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLeak Detection Systems
  • Número OmniClass23-35 25 23
  • Título OmniClass Electrical Control Panels