Publique sus productos
Streetlight 10 midi LED
OSRAM

Streetlight 10 midi LED

3.8 de 5 estrellas3.8(14 reseñas)
Traducido por Google,
Luminaria de mástil Streetlight 10 midi LED para montaje post-top o entrada lateral | con LED blanco con reflectores, luz asimétrica con distribución homogénea y amplia; con cubierta plana formada | electrónica de operación LED controlada por microprocesador; con funcionalidad de control para la gestión y monitorización de la iluminación* | carcasa y brida de mástil de aluminio fundido a presión, Siteco® gris metalizado (DB 702S); cubierta de PMMA
Especificaciones técnicas
  • Referencia5XA5821K1A08
  • Familia de productoOutdoor Luminaires
  • Grupo de productosLuminaires For Special Applications
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)387
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)168
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Lámpara
  • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016