Publique sus productos
EverServe™ HD Rolling Steel Service Doors - 620S
EverServe™ HD Rolling Steel Service Doors - 620S

    EverServe™ HD Rolling Steel Service Doors - 620S

    Traducido por Google,

    ​Esta puerta de servicio sin resorte Stormtite™ de alta resistencia es más adecuada para aplicaciones exteriores expuestas a condiciones climáticas adversas. El modelo 620S brinda seguridad, confiabilidad, facilidad de mantenimiento y protección climática avanzada. Los sellos perimetrales incluidos en este diseño ayudan a proteger contra condiciones climáticas extremas.

    Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.

    Especificaciones
    • Door Options

      • Motor options: Available for supply voltages 220-240V AC 1-phase; 440-480V AC or 575V AC 3-phase (both 440-480 and 575V AC require transformer).
      • Flat profile type F-265 for doors up to 30’ wide. Available in: 20, 18 gauge galvanized steel; 22, 20 gauge stainless steel; 16 gauge (.050”) aluminum*
      • Bottom bar also available in: galvanized steel, stainless steel and aluminum
      • Guide options include galvanized steel, powder coated steel
      • Hood available in powder coat, stainless steel and aluminum; sloped hood also available
      • Brackets also available in powder coat, galvanized steel
      • IP65 (NEMA 4/4X equivalent) control panel
      • Sensing edge for improved safety
      • Additional set of photoelectric sensors
      • Optional push buttons, loop detectors, radio control, motion detectors or any combination thereof available for door operation/control
      • PowderGuard® Premium powder coat and PowderGuard® Max hardened powder coat available in approximately 200 colors as well as colormatching to specification
      • PowderGuard® Textured Finish: Industrial textured powder coat provides a thicker, more scratch resistant coat for added product protection on guides, bottom bar and head plate
      • Uniformly spaced glazed acrylic vision lites available in 3” x 5/8” or 10” x 1”​
      • High wind load options available ​​​​

      *Consult factory for specific slat profile and gauge width limits.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeverserve-hd-rolling-steel-service-doors-620S
    • Familia de productoCommercial Doors
    • Grupo de productosRolling Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25
    • Título OmniClass Overhead Metal Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica