Publique sus productos
RapidFlex® High Speed Exterior Fabric Door - 993
RapidFlex® High Speed Exterior Fabric Door - 993

    RapidFlex® High Speed Exterior Fabric Door - 993

    Traducido por Google,

    RapidFlex®​ 993

    Con mayor capacidad de carga de viento y disponible en tamaños más grandes.

    RapidFlex​® Modelo 993 es una puerta exterior de tela de alta velocidad, reforzada y resistente, con una carga de viento probada independientemente de hasta 19,5 psf*. Sus características de seguridad estándar líderes en la industria incluyen borde de marcha atrás, dos juegos de sensores infrarrojos de detección de obstrucciones y un dispositivo de tope de puerta.

    Perfecto para estacionamientos, instalaciones de fabricación, almacenes y distribución.

    Diseñado para ciclos altos

    Nuestra puerta exterior de tela de alta velocidad RapidFlex® Modelo 993 tiene un diseño sin resortes para una interrupción y mantenimiento mínimos, una transmisión por engranajes montada directamente que minimiza el desgaste y cuenta con una transmisión de frecuencia variable que elimina las sacudidas repentinas cuando se abre la puerta. o detenido.

    Construcción robusta

    Esta puerta rápida está hecha de un material de cortina duradero que consta de 3 capas de poliéster recubierto de PVC y 2 capas de tejido de poliéster. También presenta un diseño reforzado, que ayuda a reducir la deflexión de la cortina y agiliza el reemplazo de las secciones dañadas.

    Bajo mantenimiento

    Nuestra puerta rápida RapidFlex​ ® Modelo 993 es una solución de bajo mantenimiento con un diseño desmontable que cuenta con detección de impacto y autorreparación con botón pulsador. Además, su cableado plug and play no requiere la necesidad de un electricista autorizado.

    Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.

    Especificaciones
    • Standard max width: 20'

      Standard max height: 20'

      Speed: up to 65" per second

      Break-away self-reset: designed to break away from the side guides to minimize damage and simply reset and self-repair after the event

      Wind load: up to 19.5 PSF (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 16')

      Wind strut: metal struts with roller windlocks

      Curtain material: 3 layers of PVC coated polyester with 2 layers of polyester weave

      Header braces: multiple braces across entire width strengthen and combat sagging

      Hood: protection from debris and moisture

      Operation: direct drive motor and gearbox system with a door stop device

      Control panel:

      • Variable frequency drive

      • NEMA 4X cULus listed

      • Onboard self-diagnostic and service reminder

      • Built-in padlockable field disconnect

      Obstruction safety detection: infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50" - 54" from floor

      Reversing safety edge: wireless reversing edge

      Available supply voltages: 120V AC 1 PH, 208V AC 1PH†, 220V AC 1PH, 208V AC 3PH†, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH†

      (†requires stand-alone mounted transformer)
      ** Single phase available up to 10'x10' doors.

      Warranty: 5-year limited

      Options:

      • Actuation options: push button, key switch, pull switch, motion detector, radio control, loop detector, treadle switch

      • Signal device options: red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light

      • Programmable LED lighting system: tall light bar with red, yellow, green lighting

      • Sloped hood and non-drive end cover provide protection from debris and moisture

      • 20" high windows spaced evenly across width of door

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahigh-speed-exterior-fabric-door-993
    • Familia de productoCommercial Doors
    • Grupo de productosHigh Speed Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Rapid Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 19 21
    • Título OmniClass Overhead Composite Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica