Publique sus productos
High Speed Exterior Rubber Door – 995

High Speed Exterior Rubber Door – 995

Traducido por Google,

RapidFlex® 995

El conjunto de cabezal compacto y preinstalado para aplicaciones de altura libre baja ahora es estándar.

RapidFlex® Modelo 995 es una puerta de caucho de alta velocidad para exteriores de alta resistencia que cuenta con una cortina de caucho NBR multirreforzado y una construcción de guía de alta resistencia para soportar condiciones exteriores adversas. Cuenta con una carga de viento probada independientemente de hasta 27,0 psf*. El RapidFlex​® Modelo 995 incluye características de seguridad estándar líderes en la industria, como borde de inversión, dos juegos de sensores infrarrojos de detección de obstrucciones y un dispositivo de tope de puerta. Perfecto para estacionamientos, alimentos/bebidas, minería, automóviles/tránsito e instalaciones de fabricación.

Diseñado para ciclos altos

  • ​Diseño sin resortes para mínima interrupción y mantenimiento
  • La transmisión por engranajes montada directamente minimiza el desgaste
  • El variador de frecuencia elimina las sacudidas repentinas al iniciar/detener la puerta

Construcción robusta

  • ​El material de caucho de nitrilo butadieno (NBR) está multirreforzado con 5 capas de caucho y 4 capas de tejido de poliéster para mayor resistencia sin peso.
  • Presenta una carga de viento de hasta 27 psf a 19' de ancho

Cerradura de cortina pendiente de patente

  • Permite que la puerta resista la presión y hace que la puerta se pueda reparar en el campo.

Bajo mantenimiento

  • ​Diseño desmontable con detección de impacto y botón de autorreparación
  • Cableado plug and play (reduce la necesidad de un electricista autorizado)

Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.

Especificaciones
  • Standard max width: 30'

    Standard max height: 30'

    Speed: up to 50" per second

    Break-away self-reset: designed to break away from the side guides to minimize damage and simply reset and self-repair after the event

    Wind load: up to 27.0 PSF (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 19')

    Curtain material: 5 layers of NBR rubber; 4 layers of polyester weave

    Vision option: 20” high windows spaced evenly across width of door

    Operation: direct drive motor and gearbox system with a door stop device

    Control panel:

    • Variable frequency drive

    • NEMA 4X cULus listed

    • Onboard self-diagnostic and service reminder

    • Built-in padlockable field disconnect

    Obstruction detection: 2 sets of infrared sensor mounted proximity to the door path

    Reversing safety edge: wireless monitored reversing edge

    Electrical availability: 208V AC 3PH†, 230V AC 3PH; 460V AC 3PH; 575V AC 3PH†

    (†requires stand-alone mounted transformer)

    Warranty: 5-year limited

    Actuation options: push button, key switch, pull switch, motion detector, radio control, loop detector, treadle switch

    Signal device options: red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light

    Programmable LED lighting system: tall light bar with red, yellow, green lighting

Especificaciones técnicas
  • Referenciahigh-speed-exterior-rubber-door-995
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de productosHigh Speed Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCaucho
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Rapid Coiling Doors
  • Número OmniClass23-17 11 19 21
  • Título OmniClass Overhead Composite Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica