Publique sus productos
High Speed Freezer and Cooler Door - 997

High Speed Freezer and Cooler Door - 997

Traducido por Google,

RapidFreeze® 997

RapidFreeze® Modelo 997 es una puerta interior de tela para congelador y refrigerador de alta velocidad que cuenta con una cortina aislante para evitar la pérdida de calor y la condensación en entornos donde las temperaturas varían mucho en ambos lados de la abertura de la puerta. Con un diseño de guía de sellado cuádruple pendiente de patente y una cortina de aire calentada opcional, esta solución impulsada por aplicaciones es lo suficientemente flexible como para satisfacer las necesidades de rendimiento térmico de combinaciones exigentes de temperatura y humedad. RapidFreeze® 997 continúa la tradición de la marca Overhead Door™ de ofrecer rendimiento, velocidad y longevidad superiores, al tiempo que proporciona innovación de ingeniería de vanguardia. Esta puerta para congelador y refrigerador ha sido diseñada especialmente para almacenamiento en frío junto con instalaciones de alimentos y bebidas.

Características

Rendimiento térmico

  • La cortina aislante proporciona una barrera para evitar la pérdida de calor y la condensación.
  • Las guías calentadas activamente garantizan que toda la altura de la guía tenga una temperatura uniforme para garantizar un movimiento suave de la puerta.
  • Las guías aisladas con sellado cuádruple evitan la condensación en las guías y la pérdida de aire acondicionado alrededor de la cortina.

Velocidad

  • Velocidad de apertura de hasta 80” por segundo.

Construido para un funcionamiento duro y de ciclo alto

  • La barra inferior separable se reinicia fácilmente desde cualquier lado de la abertura en caso de contacto accidental con el montacargas.
  • El diseño sin resortes requiere interrupciones mínimas para el mantenimiento
  • El sistema de transmisión por engranajes de montaje directo minimiza el desgaste
  • El variador de frecuencia elimina las sacudidas repentinas al iniciar/detener la puerta

Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.

Especificaciones
  • Standard max width: 12'

    Standard max height: 18'

    Opening speed: up to 80" per second

    Closing speed: up to 40" per second

    Break-away self-reset

    Wind load: up to 2.0 PSF (pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 10')

    Curtain panel: 2 layers of PVC coated polyester with 1 layer of polyester weave and conductive plus radiant insulation

    Operation: direct drive motor and gearbox system with a door stop device

    Control panel:

    • Variable frequency drive - NEMA 4X

    • cULus listed

    • Onboard self-diagnostic and service reminder

    • Built-in padlockable field disconnect; includes power for guide heater and blower

    Guide design: thermally broken, with active heat, quad brush seals and front/rear breakaway capabilities

    Obstruction safety detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 16" and 50" - 54" from floor

    Reversing safety edge: wireless reversing edge

    Electrical availability: 230V AC 3PH; 460V AC 3PH; 575V AC 3PH†

    (†requires stand-alone mounted transformer)

    Warranty: 5-year limited

    Actuation options: push button, key switch, pull switch, loop detector, motion detector, treadle switch, radio control

    Signal device options: red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light

    Programmable LED lighting system: tall light bar with red, yellow, green lighting

Especificaciones técnicas
  • Referenciahigh-speed-freezer-and-cooler-door-997
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de productosHigh Speed Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCold Storage Doors
  • Número OmniClass23-17 11 19 21
  • Título OmniClass Overhead Composite Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica