Publique sus productos
RapidFlex® High Speed Interior Fabric Door - 991

RapidFlex® High Speed Interior Fabric Door - 991

Traducido por Google,

RapidFlex®​ 991

Nuestra puerta interior rápida de tela, RapidFlex® Modelo 991, es ideal para separar espacios de ambiente controlado, como instalaciones de alimentos y bebidas, zonas de alto tráfico, salas de almacenamiento y áreas de fabricación, para evitar la contaminación cruzada. Esta puerta cuenta con fotocélulas empotradas dobles y una cerradura de cortina pendiente de patente que permite que la puerta resista la presión y se pueda reparar rápidamente en el campo.

Perfecto para instalaciones de fabricación, distribución, alimentos/bebidas, almacenamiento en frío e instalaciones farmacéuticas.

Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.

Especificaciones
  • Standard max width: 14'

    Standard max height: 14'

    Speed: up to 70" per second

    Certified air tightness: < 0.236 cfm/sq. ft.: independently tested airtight design to prevent airborne contaminants from entering a controlled environment

    Curtain lock: patent-pending design allows for quick and easy repair in the field

    Break-away self-reset: designed to break away from the side guides to minimize damage and simply reset and self-repair after the event

    Wind load: up to 7.5 PSF (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 10)

    Door panel: 2 layers of PVC coated polyester; 1 layer of polyester weave

    Vision option: 20” high windows spaced evenly across width of door

    Operation: direct drive motor and gearbox system with a door stop device

    Control panel:

    • Variable frequency drive

    • NEMA 4X cULus listed

    • Onboard self-diagnostic and service reminder

    • Built-in padlockable field disconnect

    Obstruction detection:

    • Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50"-54" from floor

    • Reversing safety edge

    • Wireless monitored reversing edge

    Electrical availability:
    120V AC 1PH; 208V AC 1PH†; 220V AC 1PH; 208V AC 3PH†; 230V AC 1PH; 230V AC 3PH; 460V AC 3PH; 575V AC 3PH†​​

    (†requires stand-alone mounted transformer)
    ***Single phase available up to 10'x10' doors.

    Warranty: 5-year limited

    Actuation options: push button, key switch, pull switch, motion detector, radio control, loop detector, treadle switch

    Stainless steel options: sloped hood, head plates, barrel assembly, operator cover, bottom bar hardware, encoder hardware, front guide, and wall guide

    Signal device options: red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light

    Programmable LED lighting system: tall light bar with red, yellow, green lighting

Especificaciones técnicas
  • Referenciahigh-speed-interior-fabric-door-991
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de productosHigh Speed Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Rapid Coiling Doors
  • Número OmniClass23-17 11 19 21
  • Título OmniClass Overhead Composite Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica