Publique sus productos
Insulated Wind Load Sectional Door - 423

Insulated Wind Load Sectional Door - 423

Traducido por Google,

​​​​​​​El modelo 423 es una puerta aislada que cuenta con certificaciones de Miami-Dade para presiones estáticas e impactos con un valor R de 7,6. Construida con acero calibre 20 y diseñada con puntales horizontales de 4” para mejorar la resistencia de la puerta.

Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.

Especificaciones
  • Standard Features

    Standard max width: 14'2" (4318 mm)

    Standard max height: 24'1" (7341 mm) ​

    R-value: 7.6

    Warranty: 1 year limited

    Nominal thickness: 2" (51 mm)

    Exterior steel: 20-gauge galvanized steel

    Exterior surface: ribbed

    Interior color: white

    Struts: 4" horizontal strut (doors over 10'2" wide)

    Standard springs: 10,000 cycle

    Standard track: 2" (51 mm)

    Weather stripping: flexible PVC bottom with retainer

    Joint profile: tongue-and-groove

    Wind load: certified to meet Miami-Dade wind load requirements

    Door Options

    • Chain hoist operation​
    • Motor operation
    • High Cycle Springs - 25k, 50k, 100k
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Broken cable devices
    • Safety edges
    • Safety photo eyes
    • Impact glazing 12” x 10”
    • Security locks
    • Exhaust ports
Especificaciones técnicas
  • Referenciainsulated-wind-load-sectional-doors-423
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de productosWind Load
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica