ProStar™ Modelo 770SS
La puerta enrollable modelo 770SS es una excelente opción para instalaciones que requieren una puerta de calidad que se instale rápidamente, funcione de manera confiable y requiera un mantenimiento mínimo. Al igual que las otras puertas de nuestra línea de puertas enrollables, esta puerta de calibre 26 cuenta con componentes de conexión rápida que simplifican y aceleran la instalación al tiempo que garantizan la solidez de la puerta. Los anillos de contrapeso escalonados y un perfil de cortina único garantizan una envoltura ajustada de la cortina, lo que da como resultado una puerta de funcionamiento suave y un encaje mínimo. Una serie de otras características estándar, como rodamientos de rodillos estándar y tiras de fricción dobles en ambos bordes guía y en ambos bordes frontales de la cortina, promueven aún más un funcionamiento suave y una vida útil más larga. Disponible en 12 colores estándar, el modelo 770SS representa una buena elección y una buena relación calidad-precio.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |