La puerta seccional de acero modelo 416 es resistente, duradera y versátil. Diseñada para aplicaciones comerciales e industriales de servicio pesado, esta puerta está disponible en acero galvanizado calibre 16, en tamaños de hasta 32'2" (9804 mm) de ancho y 21'1" (6426 mm) de alto. Disponible con una variedad de opciones, el modelo 416 se puede personalizar fácilmente para cumplir con cualquier requisito de proyecto donde se requiera una puerta extra resistente.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |