Cuando su proyecto requiera un sistema de puerta seccional de acero sólido que resista el uso intensivo, el manejo brusco y las condiciones extremas, busque Overhead Door™ 418 para incluir un extra. medida de dureza. Fabricadas con un exterior de acero galvanizado al ras de calibre 16 y una cubierta posterior de acero de calibre 26, estas puertas de 2" (51 mm) de espesor ofrecen un valor R de 7,35 (1,29 W/m 2 ). Una amplia gama de opciones permiten que estas puertas para cumplir con los requisitos de proyecto más estrictos que requieren un grado de eficiencia térmica.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |