La puerta seccional de acero modelo 422 es ideal para aplicaciones de servicio pesado que requieren protección contra los elementos. Estas puertas cuentan con un panel de 2" (51 mm) de espesor, montantes intermedios y finales de acero calibre 16, exterior de acero acanalado y cubierta trasera de acero calibre 26 con acabado blanco. El aislamiento de poliestireno proporciona un valor R de 7,35. El modelo 422 es una puerta de acero calibre 20 disponible en tamaños de hasta 29´2" de ancho y 24´1" de alto (8890 mm y 7341 mm). Una multitud de opciones, incluidos puntales de refuerzo, postes centrales móviles y operación motorizada. permiten que estas puertas aisladas de alta resistencia se utilicen en una variedad de entornos comerciales e industriales.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |