La puerta seccional de acero modelo 430 está disponible en tamaños de hasta 20´2" (6147 mm) de ancho y 16´1" (4902 mm) de alto para una variedad de aplicaciones de servicio mediano. Estas puertas cuentan con un espesor de panel de 2" (51 mm) y un exterior nominal de acero galvanizado blanco acanalado de calibre 24 con montantes intermedios y finales de acero de calibre 16 (el exterior en color marrón industrial está disponible). El modelo 430 se puede personalizar para cualquier proyecto. especificación con una variedad de opciones adicionales disponibles.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |