Publique sus productos
Thermacore® Sectional Steel Doors - 591
Thermacore® Sectional Steel Doors - 591

    Thermacore® Sectional Steel Doors - 591

    Traducido por Google,

    Cuando su proyecto requiere una puerta seccional con un grado excepcional de eficiencia térmica, la puerta seccional de acero Thermacore® Modelo 591 es una opción de rendimiento comprobado. La construcción de paneles de acero-poliuretano-acero Thermacore® proporciona una barrera térmica que resiste condiciones climáticas extremas y los requisitos ambientales más exigentes.

    Esta puerta de alta resistencia de 41 mm (1 5/8”) de espesor se adapta a una amplia gama de tamaños de abertura y aplicaciones, lo que la convierte en el sistema de puertas más vendido de la línea Thermacore® y una de las puertas seccionales aisladas más solicitadas del sector. Con un valor R de 14,86 (2,63 W/ m² ) y uno de los mejores índices de infiltración de aire, la Thermacore® 591 cumple o supera prácticamente cualquier requisito de eficiencia térmica.

    Fuerte, ligero, atractivo y duradero.
    Las puertas seccionales de acero Thermacore® 591 cuentan con paneles exteriores de acero galvanizado en caliente, conformados por laminación, diseñados para ofrecer una resistencia excepcional y un excelente aislamiento acústico. Disponemos de un diseño resistente al viento para su uso en condiciones de fuertes vientos. Dos capas de pintura de poliéster horneada sobre una superficie exterior acanalada y texturizada proporcionan un acabado elegante y duradero. Nuestra garantía limitada de 10 años contra la delaminación, líder en el sector, nos permite respaldar la calidad de nuestras puertas desde el principio y a largo plazo.

    Excelente facilidad de mantenimiento en campo.
    Thermacore ® cuenta con una construcción interna especial que permite colocar las bisagras en cualquier punto a lo largo del panel, lo que posibilita la personalización en la obra, para una instalación, reparación o modernización rápida y precisa.

    Construido con la mejor tecnología del sector.
    Esta puerta seccional de acero se fabrica mediante el proceso de fabricación patentado y controlado por computadora de Overhead Door Corporation. Esta tecnología avanzada garantiza el cumplimiento de las tolerancias de producto más estrictas de la industria y da como resultado una puerta excepcionalmente bien construida, con una eficiencia térmica sobresaliente y un rendimiento duradero.

    Muchas opciones, mejores soluciones.
    La puerta seccional de acero Thermacore® modelo 591 se adapta a aberturas de hasta 10,7 m (35'2") de ancho y 7,3 m (24'1") de alto. Una completa gama de operadores eléctricos garantiza un funcionamiento preciso y sin problemas del motor en diversas opciones de montaje (lateral, central o con carro). Las opciones disponibles incluyen sección de hoja de aluminio, acristalamiento térmico, puerta de paso peatonal, panel de impacto y burlete para el marco. Los componentes opcionales de alto uso amplían la versatilidad del modelo 591 a condiciones de alto ciclo, con resortes de torsión de 25.000, 50.000, 75.000 o 100.000 ciclos, un eje de acero macizo para reducir la fatiga y la deflexión, y un riel de acero reforzado de 76 mm (3") para mayor durabilidad.

    Los objetos BIM son solo para referencia general y no deben utilizarse para obtener información precisa sobre la construcción. Si necesita dimensiones exactas, póngase en contacto con un distribuidor de puertas basculantes.

    Especificaciones
    • Standard Features

      Standard max width: 35'2" (10,719 mm)

      Standard max height: 24'1" (7,341 mm)

      Panel thickness: 1 5/8" (41 mm)

      R-value: 14.86 (2.63 W/m2)

      Air infiltration: at 15 mph (24 kmph) .08 cfm/ft2 (1.46 m3/hr/m2)

      Thermal break: PVC

      Exterior Steel: .015" (.38 mm) galv.

      Exterior Surface: ribbed, textured

      Standard springs: 10,000 cycle

      Wind load: Designs available for usage in high-wind conditions

      Warranty:

      10-year limited delamination
      1 year limited on door
      3 year/20,000 cycle limited on door & operator system (when purchased together; on material and workmanship)
      20-year limited on high performance fluoropolymer coating option

      ​​Door Options

      • Chain Hoist or Electric Operator is recommended for doors above 10’ tall or more than 400 pounds
      • Aluminum sash section available up to 24'2" (7,366 mm) wide
      • Insulated glass, tempered glass, polycarbonate, multi-wall polycarbonate, etc.
      • High performance fluoropolymer coating (Trinar® or equivalent)
      • Four-section pass door
      • High-usage package
      • Wind load options
      • Electric operator
      • Chain hoist
      • Posi-Tension™ drums
      • Safety bottom fixture
      • Bottom-sensing edge
      • Flexible jamb, header seal
      • Exhaust ports ​
      • Window Glazing Options​
      • Impact Section Available
    Especificaciones técnicas
    • Referenciathermocore-sectional-steel-doors-591
    • Familia de productoCommercial Doors
    • Grupo de productosSectional Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica