Publique sus productos
Thermacore® Sectional Steel Doors - 593
Thermacore® Sectional Steel Doors - 593

    Thermacore® Sectional Steel Doors - 593

    Traducido por Google,

    La puerta seccional Thermacore ® modelo 593 es una de las puertas más vendidas de la línea Thermacore ® y ofrece una eficiencia térmica superior para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. La piel exterior del Modelo 593 está construida de acero galvanizado con un acabado texturizado acanalado. Está disponible con un acabado interior blanco y una opción de exterior blanco, marrón industrial, tostado o gris. El Thermacore ® Modelo 593 ofrece una excelente eficiencia térmica para aplicaciones de servicio medio.

    Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.

    Especificaciones
    • Standard Features

      Standard max width: 20'2" (6147 mm)

      Standard max height: 16'1" (4902 mm)

      Panel thickness: 1 3/8" (35 mm)

      R-value: 12.76 (2.26 W/m2)

      Air infiltration: at 15 mph (24 kmph) .08 cfm/ft2 (1.46 m3/hr/m2)

      Thermal break: Hot Melt

      Exterior Steel: .015" (.38 mm) galv.

      Exterior Surface: ribbed, textured

      Standard springs: 10,000 cycle

      Wind load: Designs available for usage in high-wind conditions

      Warranty:

      10 year limited delamination
      1 year limited on door
      3 year/20,000 cycle limited on door & operator system (when purchased together; on material and workmanship)
      20 year limited on high performance fluoropolymer coating option

      Door Options

      • Chain Hoist or Electric Operator is recommended for doors above 10’ tall or more than 400 pounds
      • Aluminum sash section available up to 20'2" (6147 mm) wide
      • Insulated glass, tempered glass, polycarbonate, multi-wall polycarbonate, etc.
      • High performance fluoropolymer coating (Trinar® or equivalent)
      • High-usage package
      • Wind load options
      • Electric operator
      • Chain hoist
      • Posi-Tension™ drums
      • Safety bottom fixture
      • Bottom-sensing edge
      • Flexible jamb, header seal​
      • Exhaust ports​
      • Window Glazing Options​ ​
    Especificaciones técnicas
    • Referenciathermocore-sectional-steel-doors-593
    • Familia de productoCommercial Doors
    • Grupo de productosSectional Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica