Publique sus productos
Thermacore® Sectional Steel Doors - 599
Thermacore® Sectional Steel Doors - 599

    Thermacore® Sectional Steel Doors - 599

    Traducido por Google,

    Con un valor R de 17,5 (3,09 W/ m² ) y uno de los mejores índices de infiltración de aire del sector, la puerta seccional de acero Thermacore® Modelo 599 es uno de los sistemas de puertas con mayor eficiencia térmica de su categoría. Las puertas Modelo 599 también cuentan con una clasificación de aislamiento acústico de Clase 26 para aplicaciones donde se requiere supresión de sonido.

    La línea Thermacore ® presenta una construcción de paneles de acero-poliuretano-acero que proporciona una barrera térmica capaz de soportar climas extremadamente cálidos o fríos y los requisitos ambientales más exigentes.

    Los objetos BIM son solo para referencia general y no deben utilizarse para obtener información precisa sobre la construcción. Si necesita dimensiones exactas, póngase en contacto con un distribuidor de puertas basculantes.

    Especificaciones
    • Standard Features

      Standard max width: 40'2" (12,243 mm)

      Standard max height: 32'1" (9,779 mm)

      Panel thickness: 2" (51 mm)

      R-value: 17.5 (3.09 W/m2)

      Sound transmission class: 26; Ideal for applications that require sound control

      Air infiltration: at 15 mph (24 kmph) .08 cfm/ft2 (1.46 m3/hr/m2)

      Thermal break: PVC

      Exterior Steel: .015" (.38 mm) galv.

      Exterior Surface: Flush, textured

      Standard springs: 10,000 cycle

      Wind load: Designs available for usage in high-wind conditions

      Warranty:

      10-year limited delamination
      1-year limited on door
      3-year/20,000 cycle limited on door & operator system (when purchased together; on material and workmanship)​
      20-year limited on high performance fluoropolymer coating option ​​

      ​​​Door Options

      • Chain Hoist or Electric Operator is recommended for doors above 10’ tall or more than 400 pounds
      • Aluminum sash section available up to 24'2" (7,366 mm) wide
      • Insulated glass, tempered glass, polycarbonate, multi-wall polycarbonate, etc.
      • Four-section pass door
      • High-usage package
      • Wind load options
      • Electric operator
      • Chain hoist
      • Posi-Tension™ drums
      • Safety bottom fixture
      • Bottom-sensing edge
      • Flexible jamb, header seal
      • Exhaust ports​​
      • Impact Section Available
    Especificaciones técnicas
    • Referenciathermocore-sectional-steel-doors-599
    • Familia de productoCommercial Doors
    • Grupo de productosSectional Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica