Publique sus productos
PUERTA CLÁSICA MULTIUSOS DE 1 HOJA

PUERTA CLÁSICA MULTIUSOS DE 1 HOJA

Marco MC3 de acero galvanizado de alta resistencia de 1,2 mm con alojamiento para junta aislante, provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos. 

Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado tipo skinpass, rellena de nido de abeja. 

Bisagra multiusos galvanizada.

En puertas de altura nominal igual o superior a 2400 mm presenta una bisagra adicional, y pasan a ser bisagras tipo B01 y B02.

Manilla antienganche de color negro realizada en PVC y cilindro llave patent (cilindro uso de obra). 

Cerradura homologada con marcado CE.

Distanciales para su instalación.

Instrucciones de montaje y mantenimiento.

Especificaciones
  • Dimensiones de la puerta:

    Ancho de apertura libre: 710, 800, 1010, 1110, 1210

    Altura de apertura libre: 2015, 2105

    Ancho de hueco de obra: 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300.

    Altura de hueco de obra: 2060, 2150

    Color estándar: ral 7035

    Liso, gofrado y texturizado.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaclassic-multiuse-1-leaf-door
  • Familia de productoMultiuse doors
  • Grupo de productosCLASSIC Multiuse Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2015
  • Ancho (mm)710
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Europa África
Colombia
Alemania
Marruecos
España
Francia
Italia
Portugal