Publique sus productos
KHA SLIM 93 LED C/EW

KHA SLIM 93 LED C/EW

Serie de luminarias para exteriores en poste.
Especificaciones
  • - Cuerpo y tapa de acero inoxidable AISI 316 electropulido o en aluminio pintado con polvos de poliéster - Difusor en tecnopolímero transparente, estabilizado a los UV y resistente a los impactos - Reflectores de aluminio extrapuro brillantes y oxidados - Junta de silicona anti-envejecimiento - Conexión eléctrica mediante conector rápido de enchufe-clavija realizado en PA66 sin halógenos y fósforo con contactos de cobre plateado, para cables Ø 9 - Ø 14 mm - Las versiones LED están equipadas con LED Array de elevadas prestaciones - Disipador para LED interno en aluminio extruido - Tornillería externa de acero inoxidable - Compartimiento para cableado de tecnopolimero - Para la instalación en el cemento están disponibles los tirafondos como accesorio - Base para la fijación en el suelo de aluminio fundido a presión pintado con polvos de poliéster previo tratamiento de conversión química superficial - Para las versiones KHA SLIM 220, la fijación al suelo puede realizarse utilizando un plinto de acero galvanizado para empotrar directamente en el cemento, o una base de acero inoxidable para fijar al suelo mediante tacos (incluidos), ambos disponibles como accesorios
Especificaciones técnicas
  • Referenciakha-slim-93-led-cew
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de productosBollard and column
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)930
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)90
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000301
  • Nombre ETIMLuminaire bollard
  • Nombre UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Código UNSPSC39111609
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWalkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Título OmniClass Lighting Bollards
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía