Publique sus productos
KREOS SR/100

KREOS SR/100

Serie de luminarias urbanas LED.
Especificaciones
  • - Cuerpo y cubierta de aluminio fundido a presión pintado con polvos de poliéster previo tratamiento de conversión química superficial ISO 9227 - Fijación al poste de aluminio fundido a presión pintado idóneo para poste Ø 60 mm o 76 mm - Reflectores de alto rendimiento en aluminio purísimo abrillantado y oxidado con sucesivo tratamiento PVD silver 99,99 %. El mismo permite tener una superficie reflectante superior al 97 % y sin iridiscencia. - Disponibles, según los modelos, ópticas: SR/075 para calles estrechas y con relación A/H (ancho de la calle / altura del poste) hasta 0,75; SR/100 para calles con dos carriles y con relación A/H igual a 1; SR/125 para calles anchas y con relación A/H igual a 1,25; SR/150 para calles anchas y con relación A/H igual a 1,5 - Cumple con la norma UNI 10819 y las leyes regionales en materia de contaminación lumínica - Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico - Difusor de vidrio plano extra-claro de seguridad templado - Borne seccionador de línea que con la apertura del aro interrumpe automáticamente la alimentación eléctrica - Equipado con clip imperdible de aluminio fundido a presión con muelle de acero inoxidable. Permite abrir la luminaria de manera rápida y sin herramientas para el necesario mantenimiento - Soporte porta componentes extraíble, realizado en chapa de acero pregalvanizado - Alimentador electrónico de alta eficiencia - Equipado con dispositivo adicional de protección contra las sobretensiones de red hasta 10 kV (DM) - Equipado con 1 metro de cable H07RN-F 2x1,5 mm2 o H07RN-F 4x1,5 mm2 para versiones regulables, que permite la conexión a la red sin abrir la luminaria - Tornillería externa de acero inoxidable - Las versiones NEMA están equipadas con NEMA SOCKET conectado al driver regulable DALI y con tapa de protección hermética que permite el funcionamiento del aparato en encendido-apagado. Son versiones, de hecho, preparadas para montar soluciones SMART compatibles. - Las versiones KREOS pueden ser realizadas a petición con todas las ópticas disponibles para la serie. Consultar fábrica - Consulte a la fábrica para otras temperaturas de color e índice de reproducción cromática - Opción CLO (salida de luz constante) disponible. Consultar fábrica
Especificaciones técnicas
  • Referenciakreos-sr100
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de productosStreetlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)229
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)536
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000062
  • Nombre ETIMLuminaire for streets and places
  • Nombre UNSPSCResidential street lights
  • Código UNSPSC39111608
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoadway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Título OmniClass Street and Roadway Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía