Publique sus productos
Pfister LF-042-JDCC Jaida Single Control Bathroom Faucet
Pfister LF-042-JDCC Jaida Single Control Bathroom Faucet

    Pfister LF-042-JDCC Jaida Single Control Bathroom Faucet

    Traducido por Google,
    • Grifo monomando en cascada para lavabo de baño/grifo de paso con caudal de 1,2 gpm.
    • Incluye drenaje emergente, válvula, cartucho, placa de plataforma opcional y anillo de montaje de un solo poste. Instalación de 1 o 3 orificios. Válvula de disco de cerámica para un rendimiento suave.
    • El conjunto de drenaje de fácil instalación Push & Seal se instala en tres minutos con solo tres partes. No se requieren herramientas. Presione para sellar y presione nuevamente para abrir.
    • Cumple con los requisitos de ADA/ANSI A117.1, lo que garantiza la accesibilidad a todas las personas discapacitadas.
    • 1.2 gpm Cumple con los estándares de eficiencia de agua de la Comisión de Energía de California (CEC)
    • Clasificado para cumplir o superar los criterios CALGreen, lo que ayuda a conservar el agua en el hogar promedio en al menos un 20 por ciento.
    • El producto cumple con NSF/ANSI 372 y cumple con los requisitos de contenido de plomo para plomería "sin plomo" según lo definido por las leyes estatales de California, Vermont, Maryland y Louisiana y la Ley de Agua Potable Segura de EE. UU.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: LF-042-JDCC
      Item Weight: 4.39 pounds
      Product Dimensions: 18.3 x 7.2 x 3 inches
      Style: 1.2 GPM
      Material: ceramic
      Installation Method: DeckMount
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 1.2 GPM
      Number Of Holes: 3
      Spout Height: 4.16 inches
      Spout Reach: 4.44 inches
      Handle/Lever Placement: Centerset
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Handle, Push & Seal Assembly, Putty Plate, Deckplate, Gasket, Inlet Adapters(2), Clips(2), Mounting Hardware

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPfister-LF-042-JDCC-Jaida-Single-Control-Bathroom-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de productosBathroom
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica