Publique sus productos
Pfister LG42-DA0C Deckard Single Control Bathroom Faucet
Pfister LG42-DA0C Deckard Single Control Bathroom Faucet

    Pfister LG42-DA0C Deckard Single Control Bathroom Faucet

    Traducido por Google,
    • Grifo de baño monomando moderno cuadrado. Caudal de 1,2 gpm a 60 psi.
    • La placa de cubierta del grifo del baño del juego central NO está incluida. Se vende por separado, número de modelo: 961-230J. Instalación de 1 o 3 orificios.
    • Válvula, cartucho y pop-up de metal incluidos con este grifo monomando. El aireador se inclina hacia adelante, en ángulo para un mejor flujo de agua y espacio libre en el lavabo del baño.
    • Grifo de lavabo de baño de un solo orificio de construcción totalmente metálica para mayor durabilidad.
    • Sello Pforever: tecnología de válvula de disco de cerámica para un rendimiento suave y duradero.
    • Cumple con los requisitos de ADA/ANSI A117.1, lo que garantiza la accesibilidad a todas las personas discapacitadas.
    • Cumple con los estándares de eficiencia de agua de la Comisión de Energía de California (CEC) y EPA Watersense. Clasificado para cumplir o superar los criterios CALGreen, lo que ayuda a conservar el agua en el hogar promedio en al menos un 20 por ciento.
    • El producto cumple con NSF/ANSI 372 y cumple con los requisitos de contenido de plomo para plomería "sin plomo" según lo definido por las leyes estatales de California, Vermont, Maryland y Louisiana y la Ley de Agua Potable Segura de EE. UU.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: LG42-DA0C
      Item Weight: 4.93 pounds
      Product Dimensions: 18.3 x 7.3 x 2.9 inches
      Style: Modern
      Material: Metal
      Installation Method: Deck mounted
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 94.5 millimeters
      Spout Reach: 100.5 millimeters
      Handle/Lever Placement: Centerset
      Certification: Watersense
      Usage: Inside
      Included Components: Faucet, Valve and Cartridge, Installation hardware, Instructions

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPfister-LG42-DA0C-Deckard-Single-Control-Bathroom-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de productosBathroom
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica