Publique sus productos
Pfister LG42-WR0C Weller Single Control Bathroom Faucet
Pfister LG42-WR0C Weller Single Control Bathroom Faucet

    Pfister LG42-WR0C Weller Single Control Bathroom Faucet

    Traducido por Google,
    • Grifo de baño moderno de transición con construcción totalmente metálica para mayor durabilidad. Válvula y cartucho incluidos.
    • El grifo del lavabo del baño de 1 o 3 orificios incluye un anillo de montaje de un solo poste para la instalación de 1 orificio. Placa de cubierta para instalación de 3 orificios no incluida, se vende por separado.
    • El desagüe Push & Seal no requiere herramientas y se instala en menos de la mitad del tiempo que un desagüe emergente estándar. Para usar, simplemente presione para sellar y nuevamente para abrir.
    • Pforever Seal: tecnología avanzada de válvula de disco cerámico con garantía de no fugas.
    • Caudal de 1,2 GPM. Cumple o supera los estándares WaterSense de la EPA, que reduce el consumo de agua en un 30 % y ayuda a los hogares promedio a ahorrar hasta $200 en su factura anual de agua. También cumple con los estándares Cal Green y CEC. Cumple con los requisitos de ADA/ANSI A117.1, lo que garantiza la accesibilidad a todas las personas discapacitadas. Cumple con las legislaciones de agua potable de California y Vermont. Cumple con los requisitos de plomo del Anexo G de NSF 61/9.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: LG42WR0C
      Item Weight: 3.2 pounds
      Product Dimensions: 8 x 3 x 6.5 inches
      Number Of Holes: 1
      Included Components: Single Control Lavatory Faucet

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapfister-lg42-wr0c-weller-single-control-bathroom-faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de productosBathroom
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica