Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
porcher/products/a8ae3ff4-3161-4970-9448-ed89fb159b30
Inicio
Categorías
Sanitarios
Grifos y llaves de baño
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
No disponible en Estados Unidos
Porcher
Seguir
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
Traducido por Google,
Ver original
Mezclador termostático de ducha de pared Easytherm- D0561AA/ Porcher
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
D0561
Familia de producto
EASYTHERM
Grupo de productos
Shower Mixer
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-04-03
Número de edición
1
Altura (mm)
69
Ancho (mm)
306
Profundidad (mm)
109
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.fr
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.fr
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Peso Neto (kg)
1.685
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_75
Descripción Uniclass 2015
Shower fittings package
Disponibilidad en regiones
Europa
Francia
Productos similares
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Descargar
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descargar
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Descargar
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descargar
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Descargar
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
Descargar